Varaosa, KDC/GVD 80
148G3067
Tuotetyyppi: Varaosa, Käytetään tuotteelle: KDC/GVD 80
148G3067
Tuotteen määrittelytiedot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS -vaatimustenmukaisuus | Yes |
| EU:n RoHS-vapautuslauseke | No |
| Käytetään tuotteelle | KDC/GVD 80 |
| Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuus | Yes |
| Lämpötila-alue [°C] [maks.] | 150 °C |
| Lämpötila-alue [°C] [min.] | -50 °C |
| Lämpötila-alue [°F] [maks.] | 302 °F |
| Lämpötila-alue [°F] [min.] | -58 °F |
| Määrä/pakkaustapa | 5 kpl |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Material Description | Spring kit 2 bar KDC/GVD 80 |
| Pakkaustapa | Monipakkaus |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| REACH-ehdokasluettelon aineet | No |
| Sisältää paristot | No |
| Tuotekuvaus | Monitoiminen kompressoriventtiili |
| Tuoteryhmä | Press. control valve sparepart |
| Tuotetyyppi | Varaosa |
| Tuotteen nimi | Spring |
| Tyyppimerkintä | Spring kit |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 0.178 Kilogram |
| Nettopaino | 0.098 Kilogram |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Määrä | 0.921 Liter |
| EAN/UPC | 5702428343787 |