Varaosa, KDC/GVD 65, Kansi/kotelo
148G3048
Tuotetyyppi: Varaosa, Käytetään tuotteelle: KDC/GVD 65, Tyyppimerkintä: Kansi/kotelo
148G3048
Tuotteen määrittelytiedot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS -vaatimustenmukaisuus | Yes |
| EU:n RoHS-vapautuslauseke | No |
| Käytetään tuotteelle | KDC/GVD 65 |
| Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuus | Yes |
| Määrä/pakkaustapa | 12 kpl |
| Material Description | Gasket bonnet/housing KDC/GVD 65 |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Pakkaustapa | Monipakkaus |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| REACH-ehdokasluettelon aineet | No |
| Sisältää paristot | No |
| Tuoteryhmä | Press. control valve sparepart |
| Tuotetyyppi | Varaosa |
| Tuotteen nimi | Tiiviste |
| Tyyppimerkintä | Kansi/kotelo |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 0.039 Kilogram |
| Nettopaino | 0.011 Kilogram |
| Määrä | 0.168 Liter |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428343541 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |