Varaosa, SFA 15, Nippa- ja tiivistesarja
148F3079
Tuotetyyppi: Varaosa, Käytetään tuotteelle: SFA 15, Tyyppimerkintä: Nippa- ja tiivistesarja
148F3079
Tuotteen määrittelytiedot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS -vaatimustenmukaisuus | Yes |
| EU:n RoHS-vapautuslauseke | No |
| Hyväksyntä | PED |
| Käytetään tuotteelle | SFA 15 |
| Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuus | Yes |
| Määrä/pakkaustapa | 32 kpl |
| Material Description | SFA 15 reducer 3/4 in to 1/2 in |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Pakkaustapa | Monipakkaus |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| REACH-ehdokasluettelon aineet | No |
| Sisältää paristot | No |
| Tuoteryhmä | Safety valve spare parts |
| Tuotetyyppi | Varaosa |
| Tuotteen nimi | Nipples/gasket |
| Tyyppimerkintä | Nippa- ja tiivistesarja |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 218 Gram |
| Nettopaino | 200 Gram |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Määrä | 0.315 Liter |
| EAN/UPC | 5715162791264 |