LAIPAT+TIIVISTEET DSV2/SFV25, SFV 25; DSV 2
148F3043
LAIPAT+TIIVISTEET DSV2/SFV25, Käytetään tuotteelle: SFV 25; DSV 2, Pakkaustapa: Monipakkaus, Määrä/pakkaustapa: 4
148F3043
Tuotteen määrittelytiedot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS -vaatimustenmukaisuus | Yes |
| EU:n RoHS-vapautuslauseke | No |
| Hyväksyntä | EAC |
| Käytetään tuotteelle | DSV 2SFV 25 |
| Käytetään tuotteelle kommentit | FD32/FD32 |
| Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuus | Yes |
| Määrä/pakkaustapa | 4 kpl |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Material Description | LAIPAT+TIIVISTEET DSV2/SFV25 |
| Pakkaustapa | Monipakkaus |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| REACH-ehdokasluettelon aineet | No |
| Sisältää paristot | No |
| Tuoteryhmä | Safety valve spare parts |
| Tuotetyyppi | Varuste |
| Tuotteen nimi | Flange/Gasket |
| Tyyppimerkintä | Laippa- ja tiivistesarja |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 5.274 Kilogram |
| Nettopaino | 5.107 Kilogram |
| Määrä | 2.318 Liter |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428203722 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |