NIPAT + TIIVISTEET DSV1/SFA15, SFA 15; DSV 1
148F3037
NIPAT + TIIVISTEET DSV1/SFA15, Käytetään tuotteelle: SFA 15; DSV 1, Pakkaustapa: Monipakkaus, Määrä/pakkaustapa: 8
148F3037
Tuotteen määrittelytiedot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS -vaatimustenmukaisuus | Yes |
| EU:n RoHS-vapautuslauseke | No |
| Hyväksyntä | EAC |
| Käytetään tuotteelle | DSV 1SFA 15 |
| Käytetään tuotteelle kommentit | 25D/ND20 |
| Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuus | Yes |
| Määrä/pakkaustapa | 8 kpl |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Material Description | NIPAT + TIIVISTEET DSV1/SFA15 |
| Pakkaustapa | Monipakkaus |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| REACH-ehdokasluettelon aineet | No |
| Sisältää paristot | No |
| Tuoteryhmä | Safety valve spare parts |
| Tuotetyyppi | Varuste |
| Tuotteen nimi | Nippa |
| Tyyppimerkintä | Nippa- ja tiivistesarja |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 0.982 Kilogram |
| Nettopaino | 0.959 Kilogram |
| Määrä | 0.781 Liter |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428203784 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |