Varaosa, SFV 20, Laippa- ja tiivistesarja
148F3020
Tuotetyyppi: Varaosa, Käytetään tuotteelle: SFV 20, Tyyppimerkintä: Laippa- ja tiivistesarja
148F3020
Tuotteen määrittelytiedot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS -vaatimustenmukaisuus | Yes |
| EU:n RoHS-vapautuslauseke | No |
| Hyväksyntä | EAC |
| Käytetään tuotteelle | SFV 20 |
| Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuus | Yes |
| Määrä/pakkaustapa | 3 kpl |
| Material Description | LAIPPA SFV20 DIN 2 KPL |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Pakkaustapa | Monipakkaus |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| REACH-ehdokasluettelon aineet | No |
| Sisältää paristot | No |
| Tuoteryhmä | Safety valve spare parts |
| Tuotetyyppi | Varaosa |
| Tuotteen nimi | Flange/Gasket |
| Tyyppimerkintä | Laippa- ja tiivistesarja |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 2.813 Kilogram |
| Nettopaino | 2.72 Kilogram |
| Määrä | 1.651 Liter |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428203845 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |