Varaosa, SFA 10(H)/15; SFV 15, Nippa- ja tiivistesarja
148F3019
Tuotetyyppi: Varaosa, Käytetään tuotteelle: SFA 10(H)/15; SFV 15, Tyyppimerkintä: Nippa- ja tiivistesarja
148F3019
Tuotteen määrittelytiedot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS -vaatimustenmukaisuus | Yes |
| EU:n RoHS-vapautuslauseke | No |
| Hyväksyntä | EAC |
| Käytetään tuotteelle | SFA 10(H)/15SFV 15 |
| Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuus | Yes |
| Määrä/pakkaustapa | 10 kpl |
| Material Description | HITSAUSNIPAT SFV:LLE |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Pakkaustapa | Monipakkaus |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| REACH-ehdokasluettelon aineet | No |
| Sisältää paristot | No |
| Tuoteryhmä | Safety valve spare parts |
| Tuotetyyppi | Varaosa |
| Tuotteen nimi | Nipples/gasket |
| Tyyppimerkintä | Nippa- ja tiivistesarja |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 0.336 Kilogram |
| Nettopaino | 0.318 Kilogram |
| Määrä | 0.264 Liter |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428203852 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |