Kunnostussarja, Mäntä ja tiiviste
148B6171
Tyyppimerkintä: Mäntä ja tiiviste, Käytetään tuotteelle: CHV 80
148B6171
Tuotteen määrittelytiedot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS -vaatimustenmukaisuus | Yes |
| EU:n RoHS-vapautuslauseke | No |
| Käytetään tuotteelle | CHV 80 |
| Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuus | Yes |
| Määrä/pakkaustapa | 1 kpl |
| Material Description | CHV Overhaul kit DN 80 |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Pakkaustapa | Yksittäispakkaus |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| REACH-ehdokasluettelon aineet | No |
| Sisältää paristot | No |
| Tuoteryhmä | SVL Flexline spare parts |
| Tuotetyyppi | Kunnostussarja |
| Tuotteen nimi | Overhaul kit |
| Tyyppimerkintä | Mäntä ja tiiviste |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 1.661 Kilogram |
| Nettopaino | 1.495 Kilogram |
| Määrä | 4.376 Liter |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428482233 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |