Kunnostussarja, Mäntä ja tiiviste
148B6168
Tyyppimerkintä: Mäntä ja tiiviste, Käytetään tuotteelle: CHV 25-40
148B6168
Tuotteen määrittelytiedot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS -vaatimustenmukaisuus | Yes |
| EU:n RoHS-vapautuslauseke | No |
| Käytetään tuotteelle | CHV 25-40 |
| Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuus | Yes |
| Määrä/pakkaustapa | 10 kpl |
| Material Description | CHV VARAOSASARJA DN25-40 |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Pakkaustapa | Monipakkaus |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| REACH-ehdokasluettelon aineet | No |
| Sisältää paristot | No |
| Tuoteryhmä | SVL Flexline spare parts |
| Tuotetyyppi | Kunnostussarja |
| Tuotteen nimi | Overhaul kit |
| Tyyppimerkintä | Mäntä ja tiiviste |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 0.444 Kilogram |
| Nettopaino | 0.38 Kilogram |
| Määrä | 1.625 Liter |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428482202 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |