Korjaussarja, Tiivistysholkki ja tiiviste
148B6068
Tyyppimerkintä: Tiivistysholkki ja tiiviste, Käytetään tuotteelle: SVA 150
148B6068
Tuotteen määrittelytiedot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS -vaatimustenmukaisuus | Yes |
| EU:n RoHS-vapautuslauseke | No |
| Käytetään tuotteelle | SVA 150 |
| Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuus | Yes |
| Määrä/pakkaustapa | 1 kpl |
| Material Description | KORJAUSSARJA SVL DN 150 |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Pakkaustapa | Yksittäispakkaus |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| REACH-ehdokasluettelon aineet | No |
| Sisältää paristot | No |
| Tuoteryhmä | SVL Flexline spare parts |
| Tuotetyyppi | Korjaussarja |
| Tuotteen nimi | Korjaussarja |
| Tyyppimerkintä | Tiivistysholkki ja tiiviste |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 0.574 Kilogram |
| Nettopaino | 0.345 Kilogram |
| Määrä | 6.248 Liter |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428482042 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |