Tiivistysholkki ja tiiviste
148B6061
Tyyppimerkintä: Tiivistysholkki ja tiiviste, Käytetään tuotteelle: SVA 15-20; REG 15-20; SCA 15-20
148B6061
Tuotteen määrittelytiedot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Division | 40 |
| EU RoHS -vaatimustenmukaisuus | Yes |
| EU:n RoHS-vapautuslauseke | No |
| Käytetään tuotteelle | REG 15-20SCA 15-20SVA 15-20 |
| Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuus | Yes |
| Määrä/pakkaustapa | 25 kpl |
| Material Description | KORJAUSSARJA SVL DN 15-20 |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Pakkaustapa | Monipakkaus |
| PFAS content [Yes/No] | No |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| REACH-ehdokasluettelon aineet | No |
| Sisältää paristot | No |
| Tuoteryhmä | SVL Flexline spare parts |
| Tuotetyyppi | Repair kit |
| Tuotteen nimi | Huoltosarja |
| Tyyppimerkintä | Tiivistysholkki ja tiiviste |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 0.051 Kilogram |
| Nettopaino | 0.029 Kilogram |
| Määrä | 0.022 Liter |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428481977 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |