Tiivistysholkki ja tiiviste
148B6060
Tyyppimerkintä: Tiivistysholkki ja tiiviste, Käytetään tuotteelle: REG 6-10; SVA 6-10
148B6060
Tuotteen määrittelytiedot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS -vaatimustenmukaisuus | Yes |
| EU:n RoHS-vapautuslauseke | No |
| Käytetään tuotteelle | REG 6-10SVA 6-10 |
| Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuus | Yes |
| Määrä/pakkaustapa | 20 kpl |
| Material Description | KORJAUSSARJA SVL DN 6-10 |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Pakkaustapa | Monipakkaus |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| REACH-ehdokasluettelon aineet | No |
| Sisältää paristot | No |
| Tuoteryhmä | SVL Flexline spare parts |
| Tuotetyyppi | Repair kit |
| Tuotteen nimi | Huoltosarja |
| Tyyppimerkintä | Tiivistysholkki ja tiiviste |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 0.03 Kilogram |
| Nettopaino | 0.02 Kilogram |
| Määrä | 0.005 Liter |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428481960 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |