Toimintomoduuli, REG-SB 25-40
148B5766
Tyyppimerkintä: Yläosa täydellinen, Maks. Käyttöpaine [bar]: 65, Sisältää: 1 tiiviste; Yläosa; 4 pulttia, Käytetään tuotteelle: REG-SB 40; REG-SB 25; REG-SB 32
148B5766
Tuotteen määrittelytiedot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS -vaatimustenmukaisuus | Yes |
| EU:n RoHS-vapautuslauseke | No |
| Huollettavissa | SVL Flexline -varaosat |
| Hyväksyntä | CE |
| Kaula | Standard |
| Käytetään tuotteelle | REG-SB 25REG-SB 32REG-SB 40 |
| Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuus | Yes |
| Kylmäaineet | R1234yfR1234ze(E)R125R134aR152aR170R22R227eaR236faR245faR290R32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR452CR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744 |
| Lämpötila-alue [°F] [maks.] | 302 °F |
| Lämpötila-alue [°F] [min.] | -76 °F |
| Määrä/pakkaustapa | 1 kpl |
| Maks. Käyttöpaine [bar] | 65.0 bar |
| Maks. Käyttöpaine [psig] | 943 psig |
| Material Description | FIA15D VENTTIILIPESÄ KULMA |
| Osaohjelman nimi | REG-SA / REG-SB |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Pakkaustapa | Yksittäispakkaus |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| REACH-ehdokasluettelon aineet | No |
| Sisältää | 1 tiiviste4 pulttiaYläosa |
| Sisältää paristot | No |
| Tarvikkeet | Kansi |
| Temperature range [°C] [max] | 150 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -60 °C |
| Tuotemerkki | SVL Flexline |
| Tuoteryhmä | Sulku- ja säätöventtiilit |
| Tuotetyyppi | REG-SB 25-40 |
| Tuotteen lisätarvikkeet | SVL Flexline -tarvikkeet |
| Tuotteen nimi | Toimintomoduuli |
| Tyyppimerkintä | Yläosa täydellinen |
| Virtausalue [mm2] | 531.0 mm² |
| Virtausalue [tuuma2] | 0.823 in² |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 2.53 Kilogram |
| Nettopaino | 1.958 Kilogram |
| Määrä | 7.524 Liter |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428500692 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |