Danfoss logo
REG-SA/SB 15-40, 65 bar - Insert

Toimintomoduuli, REG-SB 10

148B5764

Tyyppimerkintä: Yläosa täydellinen, Maks. Käyttöpaine [bar]: 65, Sisältää: 1 tiiviste; Yläosa; 4 pulttia, Käytetään tuotteelle: REG-SB 10

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
China RoHS exemption clause7.17.2
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusYes with exemptions
EU:n RoHS-vapautuslauseke6(a)6(b)
HuollettavissaSVL Flexline -varaosat
KaulaStandard
Käytetään tuotteelleREG-SB 10
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusYes with exemptions
KylmäaineetR1234yfR1234ze(E)R125R134aR152aR170R22R227eaR236faR245faR290R32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR452CR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744
Lämpötila-alue [°F] [maks.]302 °F
Lämpötila-alue [°F] [min.]-76 °F
Määrä/pakkaustapa1 kpl
Maks. Käyttöpaine [bar]65.0 bar
Maks. Käyttöpaine [psig]943 psig
Material DescriptionFIA15D VENTTIILIPESÄ KULMA
Osaohjelman nimiREG-SA / REG-SB
PakkaustapaYksittäispakkaus
Product lineIndustrial Refrigeration
Ominaisuudet
Arvo
REACH-ehdokasluettelon aineetLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-asiakirjan nro33927da5-9b68-41e6-865e-1ca6d2815b8e
SCIP-asiakirjan tuotenimiREG-SA REG-SB
Sisältää1 tiiviste4 pulttiaYläosa
Sisältää paristotNo
TarvikkeetKansi
Temperature range [°C] [max]150 °C
Temperature range [°C] [min]-60 °C
TuotemerkkiSVL Flexline
TuoteryhmäSulku- ja säätöventtiilit
TuotetyyppiREG-SB 10
Tuotteen lisätarvikkeetSVL Flexline -tarvikkeet
Tuotteen nimiToimintomoduuli
TyyppimerkintäYläosa täydellinen
Ulostulon liitäntäkoko [mm]10.0 mm
Virtausalue [mm2]16.0 mm²
Virtausalue [tuuma2]0.024 in²

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino0.483 Kilogram
Nettopaino0.473 Kilogram
Määrä1.9 Liter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5702428500715
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm