Danfoss logo
REG-SA/SB 10-40 insert

Toimintomoduuli, REG-SB 25-40

148B5481

Tyyppimerkintä: Yläosa täydellinen, Maks. Käyttöpaine [bar]: 52, Sisältää: 1 tiiviste; Yläosa; 4 pulttia, Käytetään tuotteelle: REG-SB 40; REG-SB 25; REG-SB 32

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusYes
EU:n RoHS-vapautuslausekeNo
HuollettavissaSVL Flexline -varaosat
HyväksyntäCEUA
KaulaStandard
Käytetään tuotteelleREG-SB 25REG-SB 32REG-SB 40
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusYes
KylmäaineetR1234yfR1234ze(E)R125R134aR152aR170R22R227eaR236faR245faR290R32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR452CR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744
Lämpötila-alue [°F] [maks.]302 °F
Lämpötila-alue [°F] [min.]-76 °F
Määrä/pakkaustapa1 kpl
Maks. Käyttöpaine [bar]52.0 bar
Maks. Käyttöpaine [psig]754 psig
Material DescriptionFIA15D VENTTIILIPESÄ KULMA
Osaohjelman nimiREG-SA / REG-SB
Ominaisuudet
Arvo
PakkaustapaYksittäispakkaus
Product lineIndustrial Refrigeration
REACH-ehdokasluettelon aineetNo
Sisältää1 tiiviste4 pulttiaYläosa
Sisältää paristotNo
TarvikkeetKansi
Temperature range [°C] [max]150 °C
Temperature range [°C] [min]-60 °C
TuotemerkkiSVL Flexline
TuoteryhmäSulku- ja säätöventtiilit
TuotetyyppiREG-SB 25-40
Tuotteen lisätarvikkeetSVL Flexline -tarvikkeet
Tuotteen nimiToimintomoduuli
TyyppimerkintäYläosa täydellinen
Virtausalue [mm2]531.0 mm²
Virtausalue [tuuma2]0.823 in²

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino2.346 Kilogram
Nettopaino1.674 Kilogram
Määrä7.524 Liter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5702428486064
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm