Varaosa, SVA 250 - 300, Kansi ja tiiviste
148B4171
Tuotetyyppi: Varaosa, Käytetään tuotteelle: SVA 250 - 300, Tyyppimerkintä: Kansi ja tiiviste
148B4171
Tuotteen määrittelytiedot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS -vaatimustenmukaisuus | Yes |
| EU:n RoHS-vapautuslauseke | No |
| Käytetään tuotteelle | SVA 250 - 300 |
| Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuus | Yes |
| Määrä/pakkaustapa | 1 kpl |
| Material Description | SVA250-300 HATTU+TIIVISTEET |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Pakkaustapa | Yksittäispakkaus |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| REACH-ehdokasluettelon aineet | No |
| Sisältää paristot | No |
| Tuoteryhmä | SVA-DL/SVA-DH spare parts |
| Tuotetyyppi | Varaosa |
| Tuotteen nimi | Cap/Gasket |
| Tyyppimerkintä | Kansi ja tiiviste |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 2.05 Kilogram |
| Nettopaino | 1.834 Kilogram |
| Määrä | 5.899 Liter |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428233422 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |