VARAOSA
119F5685
Tyyppimerkintä: VARAOSA, Pakkaustapa: Teollisuuspakkaus, Määrä/pakkaustapa: 1500
Tämä tuote on poistettu valikoimasta.
Tuotetta ei enää voi ostaa, mutta siitä löytyy edelleen tietoja, kuten manuaalisia huolto-ohjeita, piirustuksia jne.
Jos etsit vastaavaa tuotetta, voit tutustua muihin vaihtoehtoihin saman tuotetyypin sivulla. : Varaosat ja tarvikkeet venttiileille
119F5685
Tuotteen määrittelytiedot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS -vaatimustenmukaisuus | Yes |
| EU:n RoHS-vapautuslauseke | No |
| Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuus | Yes |
| Määrä/pakkaustapa | 1500 kpl |
| Material Description | RD Gage Port I/1500 |
| Pakkaustapa | Teollisuuspakkaus |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH-ehdokasluettelon aineet | No |
| Runkomateriaali | Messinki |
| Sisältää paristot | No |
| Tuoteryhmä | Refrig. distributor spareparts |
| Tuotetyyppi | Ass'y fitting |
| Tuotteen nimi | Assembly fitting |
| Tyyppimerkintä | VARAOSA |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 0.013 Kilogram |
| Nettopaino | 0.012 Kilogram |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428424844 |