Danfoss logo
Orifice, ORF-product-details

Orifice, ORF

119F5424

Runkomateriaali: Messinki, Vähennystyyppi: Mäntä, Pakkaustapa: Teollisuuspakkaus, Määrä/pakkaustapa: 100
Tuotetta ei enää voi ostaa, mutta siitä löytyy edelleen tietoja, kuten manuaalisia huolto-ohjeita, piirustuksia jne.

Jos etsit vastaavaa tuotetta, voit tutustua muihin vaihtoehtoihin saman tuotetyypin sivulla. : Varaosat ja tarvikkeet venttiileille

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
Aukon koko [in]0.096 in
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusOut of scope
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusOut of scope
Määrä/pakkaustapa100 kpl
Material DescriptionRD Bulk Bagged Piston 096 I/100
PakkaustapaTeollisuuspakkaus
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH-ehdokasluettelon aineetLead (CAS no. 7439-92-1)
RunkomateriaaliMessinki
Ominaisuudet
Arvo
Sisältää paristotNo
Suutin / Mäntä no.096
Suuttimen koko096
Suuttimen koko [mm]2.44 mm
TuoteryhmäRefrig. distributor spareparts
TuotetyyppiORF
Tuotteen nimiOrifice
TyyppimerkintäVaraosasarja
VähennystyyppiMäntä

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino0.007 Kilogram
Nettopaino0.006 Kilogram
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5702428425414
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm