Danfoss logo
Korjaussarja, RD 5500-product-details

Korjaussarja, RD 5500

119F3003

Runkomateriaali: Messinki, Reikien/piirien määrä: 06, Pakkaustapa: Teollisuuspakkaus, Määrä/pakkaustapa: 100

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
Aukon koko [in]0.199 in
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusOut of scope
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusYes
KylmäaineetR22R407CR410A
Määrä/pakkaustapa100 kpl
Material DescriptionRD Br5500 0.188/06 I/100
PakkaustapaTeollisuuspakkaus
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH-ehdokasluettelon aineetLead (CAS no. 7439-92-1)
Reikien/piirien määrä06
Ominaisuudet
Arvo
RunkomateriaaliMessinki
SCIP-asiakirjan nro5cad0b99-c61d-4671-8e0b-4872412bb6ef
SCIP-asiakirjan tuotenimiETS 250-800/KVS 42
Sisältää paristotNo
Suutin / Mäntä no.199
Suuttimen koko [mm]5.05 mm
TuoteryhmäRefrig. distributor spareparts
TuotetyyppiRD 5500
Tuotteen nimiKorjaussarja
VähennystyyppiSuutin

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino0.275 Kilogram
Nettopaino0.27 Kilogram
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5702428418942
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm