Korjaussarja, RD 5500
119F2890
Runkomateriaali: Messinki, Reikien/piirien määrä: 08, Pakkaustapa: Teollisuuspakkaus, Määrä/pakkaustapa: 200
119F2890
Tuotteen määrittelytiedot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS -vaatimustenmukaisuus | Out of scope |
| Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuus | Yes |
| Kylmäaineet | R22R407CR410A |
| Määrä/pakkaustapa | 200 kpl |
| Material Description | RD Br5500 0.188/08 I/200 |
| Pakkaustapa | Teollisuuspakkaus |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH-ehdokasluettelon aineet | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Reikien/piirien määrä | 08 |
| Runkomateriaali | Messinki |
| SCIP-asiakirjan nro | 5cad0b99-c61d-4671-8e0b-4872412bb6ef |
| SCIP-asiakirjan tuotenimi | ETS 250-800/KVS 42 |
| Sisältää paristot | No |
| Tuoteryhmä | Refrig. distributor spareparts |
| Tuotetyyppi | RD 5500 |
| Tuotteen nimi | Korjaussarja |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 0.071 Kilogram |
| Nettopaino | 0.071 Kilogram |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428419048 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |