Varaosa, IPS 8, Lauhd. puhaltimen varaosa
084H5075
Tuotetyyppi: Varaosa, Käytetään tuotteelle: IPS 8, Tyyppimerkintä: Lauhd. puhaltimen varaosa
084H5075
Tuotteen määrittelytiedot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Käytetään tuotteelle | IPS 8 |
| Käytetään tuotteelle kommentit | Only for 084H5006 |
| Määrä/pakkaustapa | 1 kpl |
| Material Description | IPS 8 R290 spare parts fan motor NAM |
| Pakkaustapa | Yksittäispakkaus |
| Product line | Industrial Refrigeration |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Sisältää | PuhallinkokoonpanoPultitaluslevyt |
| Sisältää paristot | No |
| Tuoteryhmä | Air purger spare parts |
| Tuotetyyppi | Varaosa |
| Tuotteen nimi | Korjaussarja |
| Tyyppimerkintä | Lauhd. puhaltimen varaosa |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 1.784 Kilogram |
| Nettopaino | 1.784 Kilogram |
| Määrä | 70.34 Liter |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255156086 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |