AKS41 NESTEPINTA-ANTURI, AKS 41
084H4150
AKS41 NESTEPINTA-ANTURI, Käytetään tuotteelle: AKS 41, Pakkaustapa: Monipakkaus, Määrä/pakkaustapa: 16
Tämä tuote on poistettu valikoimasta.
Tuotetta ei enää voi ostaa, mutta siitä löytyy edelleen tietoja, kuten manuaalisia huolto-ohjeita, piirustuksia jne.
Jos etsit vastaavaa tuotetta, voit tutustua muihin vaihtoehtoihin saman tuotetyypin sivulla. : Varaosat ja tarvikkeet venttiileille
084H4150
Tuotteen määrittelytiedot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS -vaatimustenmukaisuus | Yes |
| EU:n RoHS-vapautuslauseke | No |
| Käytetään tuotteelle | AKS 41 |
| Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuus | Yes |
| Määrä/pakkaustapa | 16 kpl |
| Material Description | AKS41 NESTEPINTA-ANTURI |
| Pakkaustapa | Monipakkaus |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Product line | Industrial Refrigeration |
| REACH-ehdokasluettelon aineet | No |
| Sisältää | Ilman palkkikaavioita |
| Sisältää paristot | No |
| Tuoteryhmä | Spare parts, discont. products |
| Tuotetyyppi | Varuste |
| Tuotteen nimi | Korjaussarja |
| Tyyppimerkintä | Yläosa |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 0.434 Kilogram |
| Nettopaino | 0.433 Kilogram |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Määrä | 0.694 Liter |
| EAN/UPC | 5702428195577 |