Danfoss logo
LG liquid distributor, copper solder connections, LG 22 - 35_069G4004

Neste-kaasu-sekoitin, LG 22 - 35

069G4004

Käytetään tuotteelle: CPCE 22

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusOut of scope
HyväksyntäEAC
Inlet Hot gas connection typeSolder, ODF
Inlet Liquid connection typeSolder, ODM
Käytetään tuotteelleCPCE 22
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusYes
Kuuman kaasun syöttö [mm]22.23 mm
Kuuman kaasun syöttö [tuuma]7/8 in
KylmäaineetR134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR448AR449AR449BR450AR452AR507AR513AR515BR516A
Määrä/pakkaustapa9 kpl
Material DescriptionLG22-35 NESTE/KAASU SEKOITIN
Nesteen tulo [mm]34.93 mm
Nesteen tulo [tuuma]1 3/8 in
Ominaisuudet
Arvo
PakkaustapaMonipakkaus
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH-ehdokasluettelon aineetLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-asiakirjan nro53333d8f-4b13-4268-94e6-99a332859da0
Sisältää paristotNo
TuotekuvausNeste-kaasu-sekoitin
TuoteryhmäKV-venttiilien tarvikkeet
TuotetyyppiLG 22 - 35
Tuotteen nimiNeste-kaasu-sekoitin
Ulostulon koko [mm]34.93 mm
Ulostulon koko [tuuma]1 3/8 in
Ulostulon liitäntätyyppiJuotos, ODF
Virtaussuunnan ilmaisinKaiverrettu 1-suuntainen nuoli

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino0.416 Kilogram
Nettopaino0.39 Kilogram
Määrä0.553 Liter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5702422003724
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm