Neste-kaasu-sekoitin, LG 16 - 28
069G4003
Käytetään tuotteelle: CPCE 15
069G4003
Tuotteen määrittelytiedot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS -vaatimustenmukaisuus | Out of scope |
| Hyväksyntä | EAC |
| Inlet Hot gas connection type | Solder, ODF |
| Inlet Liquid connection type | Solder, ODM |
| Käytetään tuotteelle | CPCE 15 |
| Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuus | Yes |
| Kuuman kaasun syöttö [mm] | 15.88 mm |
| Kuuman kaasun syöttö [tuuma] | 5/8 in |
| Kylmäaineet | R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR448AR449AR449BR450AR452AR507AR513AR515BR516A |
| Lisätietoja | Kaikille freoneille |
| Määrä/pakkaustapa | 9 kpl |
| Material Description | LG16-28 NESTE/KAASU SEKOITIN |
| Nesteen tulo [mm] | 28.58 mm |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Nesteen tulo [tuuma] | 1 1/8 in |
| Pakkaustapa | Monipakkaus |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH-ehdokasluettelon aineet | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP-asiakirjan nro | 53333d8f-4b13-4268-94e6-99a332859da0 |
| Sisältää paristot | No |
| Tuotekuvaus | Neste-kaasu-sekoitin |
| Tuoteryhmä | KV-venttiilien tarvikkeet |
| Tuotetyyppi | LG 16 - 28 |
| Tuotteen nimi | Neste-kaasu-sekoitin |
| Ulostulon koko [mm] | 28.58 mm |
| Ulostulon koko [tuuma] | 1 1/8 in |
| Ulostulon liitäntätyyppi | Juotos, ODF |
| Virtaussuunnan ilmaisin | Kaiverrettu 1-suuntainen nuoli |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 0.276 Kilogram |
| Nettopaino | 0.244 Kilogram |
| Määrä | 0.553 Liter |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422013587 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |