Neste-kaasu-sekoitin, LG 12 - 22
069G4002
Käytetään tuotteelle: CPCE 12
069G4002
Tuotteen määrittelytiedot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS -vaatimustenmukaisuus | Out of scope |
| Hyväksyntä | EACLLC CDC TYSK |
| Inlet Hot gas connection type | Solder, ODF |
| Inlet Liquid connection type | Solder, ODM |
| Käytetään tuotteelle | CPCE 12 |
| Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuus | Yes |
| Kuuman kaasun syöttö [mm] | 12.70 mm |
| Kuuman kaasun syöttö [tuuma] | 1/2 in |
| Kylmäaineet | R1234ze(E)R1270R134aR22R290R32R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR448AR449AR449BR450AR452AR454AR454BR454CR455AR507AR513AR515BR516AR600R600a |
| Määrä/pakkaustapa | 80 kpl |
| Material Description | LG12-22 NESTE/KAASU SEKOITIN |
| Nesteen tulo [mm] | 22.23 mm |
| Nesteen tulo [tuuma] | 7/8 in |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Pakkaustapa | Monipakkaus |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH-ehdokasluettelon aineet | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP-asiakirjan nro | 53333d8f-4b13-4268-94e6-99a332859da0 |
| Sisältää paristot | No |
| Tuloliitännän tyyppi | Juotos, ODF |
| Tuotekuvaus | Neste-kaasu-sekoitin |
| Tuoteryhmä | KV-venttiilien tarvikkeet |
| Tuotetyyppi | LG 12 - 22 |
| Tuotteen nimi | Neste-kaasu-sekoitin |
| Ulostulon koko [mm] | 22.23 mm |
| Ulostulon koko [tuuma] | 7/8 in |
| Ulostulon liitäntätyyppi | Juotos, ODF |
| Virtaussuunnan ilmaisin | Kaiverrettu 1-suuntainen nuoli |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 0.158 Kilogram |
| Nettopaino | 0.145 Kilogram |
| Määrä | 0.186 Liter |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422012665 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |