Danfoss logo
LG liquid distributor, copper solder connections_069G4001

Neste-kaasu-sekoitin, LG 12 - 16

069G4001

Käytetään tuotteelle: CPCE 12

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusOut of scope
HyväksyntäEAC
Inlet Hot gas connection typeSolder, ODF
Inlet Liquid connection typeSolder, ODM
Käytetään tuotteelleCPCE 12
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusYes
Kuuman kaasun syöttö [mm]12.70 mm
Kuuman kaasun syöttö [tuuma]1/2 in
KylmäaineetR1234ze(E)R1270R134aR22R290R32R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR448AR449AR449BR450AR452AR454AR454BR454CR455AR507AR513AR515BR516AR600R600a
Määrä/pakkaustapa80 kpl
Material DescriptionLG12-16 NESTE/KAASU SEKOITIN
Nesteen tulo [mm]15.88 mm
Nesteen tulo [tuuma]5/8 in
Ominaisuudet
Arvo
PakkaustapaMonipakkaus
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH-ehdokasluettelon aineetLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-asiakirjan nro53333d8f-4b13-4268-94e6-99a332859da0
Sisältää paristotNo
TuotekuvausNeste-kaasu-sekoitin
TuoteryhmäKV-venttiilien tarvikkeet
TuotetyyppiLG 12 - 16
Tuotteen nimiNeste-kaasu-sekoitin
Ulostulon koko [mm]15.88 mm
Ulostulon koko [tuuma]5/8 in
Ulostulon liitäntätyyppiJuotos, ODF
Virtaussuunnan ilmaisinKaiverrettu 1-suuntainen nuoli

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino0.114 Kilogram
Nettopaino0.099 Kilogram
Määrä0.186 Liter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5702422030010
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm