Korjaussarja, Sarja, TUA-paisuntaventtiili
068U4901
TXV spare parts, Korjaussarja, Tyyppimerkintä: TUA-paisuntaventtiili, Käytetään tuotteelle: TUA; TUAE
068U4901
Tuotteen määrittelytiedot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Other Dangerous Goods |
| Käytetään tuotteelle | TUATUAE |
| Kylmäaineet | R404A/R507A |
| Lisätietoja | Hiutalekone: 501–2 300 lb. jäätä |
| Määrä/pakkaustapa | 10 kpl |
| Material Description | Therm. exp. valve kit Large |
| Pakkaustapa | Monipakkaus |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH-ehdokasluettelon aineet | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| SCIP-asiakirjan nro | 07795324-de66-41b2-9761-afe6640e393c |
| SCIP-asiakirjan tuotenimi | TU/TC |
| Sisältää paristot | No |
| Suuttimen koko | 578 |
| Tuotekuvaus | Termostaattinen pais. Venttiilisarja |
| Tuoteryhmä | TXV spare parts |
| Tuotetyyppi | Sarja |
| Tuotteen nimi | Korjaussarja |
| Tyyppimerkintä | TUA-paisuntaventtiili |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 0.39 Kilogram |
| Nettopaino | 0.342 Kilogram |
| Määrä | 0.932 Liter |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428851190 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |