Danfoss logo
bulb strap

Säädettävä anturin pidike, Maks. halkaisija 50 mm putki

068U3527

Tyyppimerkintä: Säädettävä anturin pidike, Käytetään tuotteelle kommentit: Maks. halkaisija 50 mm putki, Käytetään tuotteelle kommentit: Maks. halkaisija 50 mm putki, Pakkaustapa: Teollisuuspakkaus, Määrä/pakkaustapa: 45

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusYes
EU:n RoHS-vapautuslausekeNo
Käytetään tuotteelleT 2TE 2TR 6TU
Käytetään tuotteelle kommentitMaks. halkaisija 50 mm putki
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusYes
Määrä/pakkaustapa45 kpl
Material DescriptionAccessory 0.4mm bulb strap I/45
Ominaisuudet
Arvo
PakkaustapaTeollisuuspakkaus
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH-ehdokasluettelon aineetNo
Sisältää paristotNo
TuoteryhmäTXV accessories
TuotetyyppiVaruste
Tuotteen nimiAdjustable bulb strap
TyyppimerkintäSäädettävä anturin pidike

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino0.026 Kilogram
Nettopaino0.024 Kilogram
Määrä0.066 Liter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5715162489291
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm