Danfoss logo
Accessory, Bulb strap

Säädettävä anturin pidike, Maks. halkaisija 28 mm putki

068U3525

Tyyppimerkintä: Säädettävä anturin pidike, Käytetään tuotteelle kommentit: Maks. halkaisija 28 mm putki, Käytetään tuotteelle kommentit: Maks. halkaisija 28 mm putki, Pakkaustapa: Teollisuuspakkaus, Määrä/pakkaustapa: 45

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusYes
Käytetään tuotteelleT 2TE 2TR 6TU
Käytetään tuotteelle kommentitMaks. halkaisija 28 mm putki
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusOut of scope
Määrä/pakkaustapa45 kpl
Material DescriptionAccessory 0.4 mm Bulb strap I/45
PakkaustapaTeollisuuspakkaus
Ominaisuudet
Arvo
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH-ehdokasluettelon aineetNo
Sisältää paristotNo
TuoteryhmäTXV accessories
TuotetyyppiVaruste
Tuotteen nimiAdjustable bulb strap
TyyppimerkintäSäädettävä anturin pidike

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino0.019 Kilogram
Nettopaino0.018 Kilogram
Määrä0.048 Liter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5715162489246
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm