Anturin kiinnike, Maks. halk. 22 mm / 7/8 tuuman putki
068U3519
Tyyppimerkintä: Anturin kiinnike, Käytetään tuotteelle kommentit: Maks. halk. 22 mm / 7/8 tuuman putki, Käytetään tuotteelle kommentit: Maks. halk. 22 mm / 7/8 tuuman putki, Pakkaustapa: Teollisuuspakkaus, Määrä/pakkaustapa: 48
068U3519
Tuotteen määrittelytiedot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS -vaatimustenmukaisuus | Yes with exemptions |
| Käytetään tuotteelle | TD1TUBTUBE |
| Käytetään tuotteelle kommentit | Maks. halk. 22 mm / 7/8 tuuman putki |
| Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuus | Yes with exemptions |
| Määrä/pakkaustapa | 48 kpl |
| Material Description | Bulb Strap Ass'y I/48 |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Pakkaustapa | Teollisuuspakkaus |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Sisältää paristot | No |
| Tuoteryhmä | TXV accessories |
| Tuotetyyppi | Varuste |
| Tuotteen nimi | Adjustable bulb strap |
| Tyyppimerkintä | Anturin kiinnike |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 0.019 Kilogram |
| Nettopaino | 0.018 Kilogram |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Määrä | 0.024 Liter |
| EAN/UPC | 5715162489161 |