Kiinteäkokoinen anturin pidike
068U3518
Tyyppimerkintä: Kiinteäkokoinen anturin pidike, Käytetään tuotteelle: TCAE; TCBE; TGE 20; TUBE; TUCE; TCCE; TE 2; TUAE; T 2; TUB; TUA; TGE 10; TUC, Pakkaustapa: Teollisuuspakkaus, Määrä/pakkaustapa: 45
068U3518
Tuotteen määrittelytiedot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS -vaatimustenmukaisuus | Out of scope |
| Hyväksyntä | EAC |
| Käytetään tuotteelle | T 2TCAETCBETCCETE 2TGE 10TGE 20TUATUAETUBTUBETUCTUCE |
| Käytetään tuotteelle kommentit | 5/16 in |
| Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuus | Out of scope |
| Määrä/pakkaustapa | 45 kpl |
| Material Description | OEM bulb strap 5/16 in I/45 |
| Pakkaustapa | Teollisuuspakkaus |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH-ehdokasluettelon aineet | No |
| RoHS-yhteensopiva | Yes - RoHS ok |
| Sisältää paristot | No |
| Tuoteryhmä | TXV accessories |
| Tuotetyyppi | Varuste |
| Tuotteen nimi | Fixed size bulb strap |
| Tyyppimerkintä | Kiinteäkokoinen anturin pidike |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 19 Gram |
| Nettopaino | 15.9 Gram |
| Määrä | 0.051 Liter |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424047719 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |