Danfoss logo
Bulb strap for TE 5 - TE 55 / TGE 10 - TGE 40

Säädettävä anturin pidike, Maks. halkaisija 50 mm putki

068U3508

Tyyppimerkintä: Säädettävä anturin pidike, Käytetään tuotteelle kommentit: Maks. halkaisija 50 mm putki, Käytetään tuotteelle kommentit: Maks. halkaisija 50 mm putki, Pakkaustapa: Monipakkaus, Määrä/pakkaustapa: 45
Tuotetta ei enää voi ostaa, mutta siitä löytyy edelleen tietoja, kuten manuaalisia huolto-ohjeita, piirustuksia jne.

Jos etsit vastaavaa tuotetta, voit tutustua muihin vaihtoehtoihin saman tuotetyypin sivulla. : Varaosat ja tarvikkeet venttiileille

Suositeltu korvaava tuote: 068U3528

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusYes
EU:n RoHS-vapautuslausekeNo
Käytetään tuotteelleT 2TCTE 2TU
Käytetään tuotteelle kommentitMaks. halkaisija 50 mm putki
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusYes
Määrä/pakkaustapa45 kpl
Material DescriptionAccessory bag with long Bulb strap M/45
Ominaisuudet
Arvo
PakkaustapaMonipakkaus
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH-ehdokasluettelon aineetNo
Sisältää paristotNo
TuoteryhmäTXV accessories
TuotetyyppiVaruste
Tuotteen nimiAdjustable bulb strap
TyyppimerkintäSäädettävä anturin pidike

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino0.031 Kilogram
Nettopaino0.028 Kilogram
Ominaisuudet
Arvo
Määrä0.046 Liter
EAN/UPC5702428147910