Säädettävä anturin pidike, Maks. halkaisija 28 mm putki
068U3507
Tyyppimerkintä: Säädettävä anturin pidike, Käytetään tuotteelle kommentit: Maks. halkaisija 28 mm putki, Käytetään tuotteelle kommentit: Maks. halkaisija 28 mm putki, Pakkaustapa: Monipakkaus, Määrä/pakkaustapa: 25
Tämä tuote on poistettu valikoimasta.
Tuotetta ei enää voi ostaa, mutta siitä löytyy edelleen tietoja, kuten manuaalisia huolto-ohjeita, piirustuksia jne.
Jos etsit vastaavaa tuotetta, voit tutustua muihin vaihtoehtoihin saman tuotetyypin sivulla. : Varaosat ja tarvikkeet venttiileille
Suositeltu korvaava tuote: 068U3520
068U3507
Tuotteen määrittelytiedot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS -vaatimustenmukaisuus | Yes |
| EU:n RoHS-vapautuslauseke | No |
| Käytetään tuotteelle | T 2TE 2TR 6TU |
| Käytetään tuotteelle kommentit | Maks. halkaisija 28 mm putki |
| Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuus | Yes |
| Määrä/pakkaustapa | 25 kpl |
| Material Description | Tuntoelimen panta 110mm |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Pakkaustapa | Monipakkaus |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH-ehdokasluettelon aineet | No |
| Sisältää paristot | No |
| Tuoteryhmä | TXV accessories |
| Tuotetyyppi | Varuste |
| Tuotteen nimi | Adjustable bulb strap |
| Tyyppimerkintä | Säädettävä anturin pidike |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 0.022 Kilogram |
| Nettopaino | 0.021 Kilogram |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Määrä | 0.053 Liter |
| EAN/UPC | 5702428147903 |