Danfoss logo
Bulb strap for TE 5 - TE 55 / TGE 10 - TGE 40

Säädettävä anturin pidike, Maks. halkaisija 28 mm putki

068U3505

Tyyppimerkintä: Säädettävä anturin pidike, Käytetään tuotteelle kommentit: Maks. halkaisija 28 mm putki, Käytetään tuotteelle kommentit: Maks. halkaisija 28 mm putki, Pakkaustapa: Teollisuuspakkaus, Määrä/pakkaustapa: 45
Tuotetta ei enää voi ostaa, mutta siitä löytyy edelleen tietoja, kuten manuaalisia huolto-ohjeita, piirustuksia jne.

Jos etsit vastaavaa tuotetta, voit tutustua muihin vaihtoehtoihin saman tuotetyypin sivulla. : Varaosat ja tarvikkeet venttiileille

Suositeltu korvaava tuote: 068U3525

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusYes
EU:n RoHS-vapautuslausekeNo
Käytetään tuotteelleT 2TE 2TR 6TU
Käytetään tuotteelle kommentitMaks. halkaisija 28 mm putki
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusYes
Määrä/pakkaustapa45 kpl
Material DescriptionVARAOSA 0,4MM I/45
Ominaisuudet
Arvo
PakkaustapaTeollisuuspakkaus
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH-ehdokasluettelon aineetNo
Sisältää paristotNo
TuoteryhmäTXV accessories
TuotetyyppiVaruste
Tuotteen nimiAdjustable bulb strap
TyyppimerkintäSäädettävä anturin pidike

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino0.022 Kilogram
Nettopaino0.022 Kilogram
Ominaisuudet
Arvo
Määrä0.048 Liter
EAN/UPC5702428143615