Varaosa, TCAE; TUA; TUAE, Suodatin
068U1706
Tuotetyyppi: Varaosa, Käytetään tuotteelle: TCAE; TUA; TUAE, Tyyppimerkintä: Suodatin, Filter
068U1706
Tuotteen määrittelytiedot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS -vaatimustenmukaisuus | Yes |
| EU:n RoHS-vapautuslauseke | No |
| Käytetään tuotteelle | TCAETUATUAE |
| Käytetään tuotteelle kommentit | Ainoastaan suutin 0 - 4 |
| Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuus | Yes |
| Määrä/pakkaustapa | 24 kpl |
| Material Description | Packing TUA filter (naturel) I/24 |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Pakkaustapa | Teollisuuspakkaus |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH-ehdokasluettelon aineet | No |
| Sisältää paristot | No |
| Tuoteryhmä | TXV spare parts |
| Tuotetyyppi | Varaosa |
| Tuotteen nimi | Filter |
| Tyyppimerkintä | Suodatin |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 0.2 Gram |
| Nettopaino | 0.19 Gram |
| Määrä | 0.003 Liter |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428050524 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |