Danfoss logo
Bulb strap for TE 5 - TE 55 / TGE 10 - TGE 40

Anturin kiinnike, Maks. halk. 22 mm / 7/8 tuuman putki

068N2532

Tyyppimerkintä: Anturin kiinnike, Käytetään tuotteelle kommentit: Maks. halk. 22 mm / 7/8 tuuman putki, Käytetään tuotteelle kommentit: Maks. halk. 22 mm / 7/8 tuuman putki, Pakkaustapa: Teollisuuspakkaus, Määrä/pakkaustapa: 48
Tuotetta ei enää voi ostaa, mutta siitä löytyy edelleen tietoja, kuten manuaalisia huolto-ohjeita, piirustuksia jne.

Jos etsit vastaavaa tuotetta, voit tutustua muihin vaihtoehtoihin saman tuotetyypin sivulla. : Varaosat ja tarvikkeet venttiileille

Suositeltu korvaava tuote: 068U3519

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusYes
EU:n RoHS-vapautuslausekeNo
Käytetään tuotteelleTD1TUBTUBE
Käytetään tuotteelle kommentitMaks. halk. 22 mm / 7/8 tuuman putki
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusYes
Määrä/pakkaustapa48 kpl
Material DescriptionBulb Strap Ass'y I/48
Ominaisuudet
Arvo
PakkaustapaTeollisuuspakkaus
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH-ehdokasluettelon aineetNo
Sisältää paristotNo
TuoteryhmäTXV accessories
TuotetyyppiVaruste
Tuotteen nimiAdjustable bulb strap
TyyppimerkintäAnturin kiinnike

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino0.022 Kilogram
Nettopaino0.014 Kilogram
Ominaisuudet
Arvo
Määrä0.024 Liter
EAN/UPC5702422051626