Danfoss logo
Bulb Clip for TD1 Thermostatic Expansion Valves

Anturin kannattimet, Maks. halk. 8 mm / 5/16 tuuman putki

068N2529

Tyyppimerkintä: Anturin kannattimet, Käytetään tuotteelle kommentit: Maks. halk. 8 mm / 5/16 tuuman putki, Käytetään tuotteelle kommentit: Maks. halk. 8 mm / 5/16 tuuman putki, Pakkaustapa: Teollisuuspakkaus, Määrä/pakkaustapa: 96

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusYes
EU:n RoHS-vapautuslausekeNo
Käytetään tuotteelleTD1
Käytetään tuotteelle kommentitMaks. halk. 8 mm / 5/16 tuuman putki
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusYes
LisätietojaPutki: 16 mm / 5/8 tuumaa
Määrä/pakkaustapa96 kpl
Ominaisuudet
Arvo
Material DescriptionAccessory Bag Bulb Clips I/96
PakkaustapaTeollisuuspakkaus
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH-ehdokasluettelon aineetNo
Sisältää paristotNo
TuoteryhmäTXV accessories
TuotetyyppiVaruste
Tuotteen nimiAdjustable bulb strap
TyyppimerkintäAnturin kannattimet

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino0.003 Kilogram
Nettopaino0.003 Kilogram
Ominaisuudet
Arvo
Määrä0.008 Liter
EAN/UPC5702422018865