Paisuntaventtiilin elementti, 90 °C - 130 °C, TEAT 85; TEAT 20
068G3261
Pakkaustapa: Monipakkaus
068G3261
Tuotteen määrittelytiedot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Other Dangerous Goods |
| Kapillaariputken pituus [mm] | 5000 mm |
| Kapillaariputken pituus [tuumaa] | 196.8 in |
| Käytetään tuotteelle | TEAT 20TEAT 85 |
| Lämpötila-alue [°F] [maks.] | 266 °F |
| Lämpötila-alue [°F] [min.] | 194 °F |
| Määrä/pakkaustapa | 9 kpl |
| Material Description | TERMOELEMENTTI TEAT20 |
| Paineentasaus | Sisäisesti tasattu |
| Pakkaustapa | Monipakkaus |
| Product line | Industrial Refrigeration |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| REACH-ehdokasluettelon aineet | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Runkomateriaali | Ruostumaton teräs |
| SCIP-asiakirjan nro | 4f62a7f9-fa17-4ca6-8fd0-b6f703bf683f |
| SCIP-asiakirjan tuotenimi | TEA TEAT Accessories |
| Sisältää paristot | No |
| Suunta | SUORA |
| Temperature range [°C] [max] | 130 °C |
| Temperature range [°C] [min] | 90 °C |
| Tuoteryhmä | Paisuntaventtiilit |
| Tuotetyyppi | ELM |
| Tuotteen nimi | Paisuntaventtiilin elementti |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 0.648 Kilogram |
| Nettopaino | 0.616 Kilogram |
| Määrä | 2.138 Liter |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422025412 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |