Danfoss logo
Element for expansion valve_

Paisuntaventtiilin elementti, 55 °C - 95 °C, TEAT 85; TEAT 20

068G3260

Pakkaustapa: Monipakkaus

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Kapillaariputken pituus [mm]5000 mm
Kapillaariputken pituus [tuumaa]196.8 in
Käytetään tuotteelleTEAT 20TEAT 85
Lämpötila-alue [°F] [maks.]203 °F
Lämpötila-alue [°F] [min.]131 °F
Määrä/pakkaustapa9 kpl
Material DescriptionTERMOELEMENTTI TEAT20
PaineentasausSisäisesti tasattu
PakkaustapaMonipakkaus
Product lineIndustrial Refrigeration
Ominaisuudet
Arvo
REACH-ehdokasluettelon aineetLead (CAS no. 7439-92-1)
RunkomateriaaliRuostumaton teräs
SCIP-asiakirjan nro4f62a7f9-fa17-4ca6-8fd0-b6f703bf683f
SCIP-asiakirjan tuotenimiTEA TEAT Accessories
Sisältää paristotNo
SuuntaSUORA
Temperature range [°C] [max]95 °C
Temperature range [°C] [min]55 °C
TuoteryhmäPaisuntaventtiilit
TuotetyyppiELM
Tuotteen nimiPaisuntaventtiilin elementti

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino0.628 Kilogram
Nettopaino0.529 Kilogram
Määrä2.212 Liter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5702422047513
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm