Paisuntaventtiilin elementti, -50 °C - 0 °C, TEA 85; TEA 20
068G3250
Pakkaustapa: Monipakkaus
068G3250
Tuotteen määrittelytiedot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Other Dangerous Goods |
| Kapillaariputken pituus [mm] | 5000 mm |
| Kapillaariputken pituus [tuumaa] | 196.8 in |
| Käytetään tuotteelle | TEA 20TEA 85 |
| Lämpötila-alue [°C] [maks.] | 0 °C |
| Lämpötila-alue [°C] [min.] | -50 °C |
| Lämpötila-alue [°F] [maks.] | 32 °F |
| Lämpötila-alue [°F] [min.] | -58 °F |
| Määrä/pakkaustapa | 9 kpl |
| Material Description | TERMOELEMENTTI TEA20/85 |
| Paineentasaus | Ulkoisesti tasattu |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Pakkaustapa | Monipakkaus |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| REACH-ehdokasluettelon aineet | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Runkomateriaali | Ruostumaton teräs |
| SCIP-asiakirjan nro | 4f62a7f9-fa17-4ca6-8fd0-b6f703bf683f |
| SCIP-asiakirjan tuotenimi | TEA TEAT Accessories |
| Sisältää paristot | No |
| Suunta | SUORA |
| Tuoteryhmä | Paisuntaventtiilit |
| Tuotetyyppi | ELM |
| Tuotteen nimi | Paisuntaventtiilin elementti |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 0.569 Kilogram |
| Nettopaino | 0.46 Kilogram |
| Määrä | 2.231 Liter |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422033714 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |