ORF, TEA 20-5 PEEK
068G2062
Pakkaustapa: Monipakkaus
068G2062
Tuotteen määrittelytiedot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS -vaatimustenmukaisuus | Out of scope |
| Käytetään tuotteelle | TEA 20-5 PEEK |
| Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuus | Out of scope |
| Kylmäaineet | R134aR22/R407CR404A/R507AR407CR410AR717 |
| Määrä/pakkaustapa | 4 kpl |
| Material Description | SUUTIN 3TR |
| Nimellisteho R717 [kW] | 17.5 kW |
| Nimellisteho R717 [TR] | 5.0 TR |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Pakkaustapa | Monipakkaus |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| REACH-ehdokasluettelon aineet | No |
| SCIP-asiakirjan tuotenimi | TEA/TEAT/TEVA |
| Sisältää paristot | No |
| Tuoteryhmä | TXV accessories |
| Tuotetyyppi | ORF |
| Tuotteen nimi | Orifice |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 0.11 Kilogram |
| Nettopaino | 0.078 Kilogram |
| Määrä | 0.314 Liter |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428918442 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |