Varaosa, TE 55, Tiivistesarja
068G0050
Tuotetyyppi: Varaosa, Käytetään tuotteelle: TE 55, Tyyppimerkintä: Tiivistesarja, Tiivistesarja
068G0050
Tuotteen määrittelytiedot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS -vaatimustenmukaisuus | Yes |
| EU:n RoHS-vapautuslauseke | No |
| Käytetään tuotteelle | TE 55 |
| Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuus | Yes |
| Määrä/pakkaustapa | 10 kpl |
| Material Description | TIIVISTESARJA TE55 |
| Pakkaustapa | Monipakkaus |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH-ehdokasluettelon aineet | No |
| Sisältää | 1 x O-ring2 x gasket |
| Sisältää paristot | No |
| Tuoteryhmä | Yleiset varaosat |
| Tuotetyyppi | Varaosa |
| Tuotteen nimi | Tiivistesarja |
| Tyyppimerkintä | Tiivistesarja |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 0.004 Kilogram |
| Nettopaino | 0.004 Kilogram |
| Määrä | 0.025 Liter |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422111221 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |