Varaosa, AKV & AKVH 10 - 4/5/6, Suutin 10 - 4/5/6
068F5284
Tuotetyyppi: Varaosa, Käytetään tuotteelle: AKV & AKVH 10 - 4/5/6, Tyyppimerkintä: Suutin 10 - 4/5/6, Korjaussarja
068F5284
Tuotteen määrittelytiedot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS -vaatimustenmukaisuus | Yes |
| EU:n RoHS-vapautuslauseke | No |
| Käytetään tuotteelle | AKV & AKVH 10 - 4/5/6 |
| Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuus | Yes |
| Määrä/pakkaustapa | 10 kpl |
| Material Description | Varaosasarja AKV(H) 10-4,5,6 multi 10/18 |
| Pakkaustapa | Monipakkaus |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH-ehdokasluettelon aineet | No |
| Sisältää paristot | No |
| Suunta | Ei ole |
| Tuoteryhmä | Electric valve spare parts |
| Tuotetyyppi | Varaosa |
| Tuotteen nimi | Korjaussarja |
| Tyyppimerkintä | Suutin 10 - 4/5/6 |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 22 Gram |
| Nettopaino | 10 Gram |
| Määrä | 0.07 Liter |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428452366 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |