Varaosa, AKV(A) 15, Mäntäsarja 15-3
068F5267
Tuotetyyppi: Varaosa, Käytetään tuotteelle: AKV(A) 15, Tyyppimerkintä: Mäntäsarja 15-3, Korjaussarja
068F5267
Tuotteen määrittelytiedot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS -vaatimustenmukaisuus | Yes |
| EU:n RoHS-vapautuslauseke | No |
| Käytetään tuotteelle | AKV(A) 15 |
| Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuus | Yes |
| Määrä/pakkaustapa | 40 kpl |
| Material Description | TIIVISTESARJA AKV & AKVA 15-3 |
| Pakkaustapa | Monipakkaus |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH-ehdokasluettelon aineet | No |
| Sisältää paristot | No |
| Suunta | Ei ole |
| Tuoteryhmä | Electric valve spare parts |
| Tuotetyyppi | Varaosa |
| Tuotteen nimi | Korjaussarja |
| Tyyppimerkintä | Mäntäsarja 15-3 |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 0.056 Kilogram |
| Nettopaino | 0.039 Kilogram |
| Määrä | 0.19 Liter |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428059015 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |