Varaosa, AKV 10, Ankkurikokoonpano
068F0541
Tuotetyyppi: Varaosa, Käytetään tuotteelle: AKV 10, Tyyppimerkintä: Ankkurikokoonpano, Korjaussarja
068F0541
Tuotteen määrittelytiedot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS -vaatimustenmukaisuus | Yes |
| EU:n RoHS-vapautuslauseke | No |
| Käytetään tuotteelle | AKV 10 |
| Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuus | Yes |
| Määrä/pakkaustapa | 20 kpl |
| Material Description | AKV10 YLÄOSA |
| Pakkaustapa | Monipakkaus |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH-ehdokasluettelon aineet | No |
| Sisältää paristot | No |
| Suunta | Ei ole |
| Tuoteryhmä | Electric valve spare parts |
| Tuotetyyppi | Varaosa |
| Tuotteen nimi | Korjaussarja |
| Tyyppimerkintä | Ankkurikokoonpano |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 0.116 Kilogram |
| Nettopaino | 0.098 Kilogram |
| Määrä | 0.134 Liter |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422097181 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |