Varaosa, AKVA 10-5, Suutin 10-5
068F0530
Tuotetyyppi: Varaosa, Käytetään tuotteelle: AKVA 10-5, Tyyppimerkintä: Suutin 10-5, Korjaussarja
068F0530
Tuotteen määrittelytiedot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS -vaatimustenmukaisuus | Yes |
| EU:n RoHS-vapautuslauseke | No |
| Käytetään tuotteelle | AKVA 10-5 |
| Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuus | Yes |
| Määrä/pakkaustapa | 10 kpl |
| Maks. Käyttöpaine [bar] | 42.0 bar |
| Material Description | Orifice Kit 10-5 AKVA10 MU 10/180 |
| MOPD [bar/psi] | 18 bar |
| Pakkaustapa | Monipakkaus |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH-ehdokasluettelon aineet | No |
| Sisältää paristot | No |
| Suunta | Ei ole |
| Tuoteryhmä | Electric valve spare parts |
| Tuotetyyppi | Varaosa |
| Tuotteen nimi | Korjaussarja |
| Tyyppimerkintä | Suutin 10-5 |
| Väliaineen lämpötila-alue [°C] [Maks.] | 60 °C |
| Väliaineen lämpötila-alue [°C] [Min.] | -50 °C |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 0.032 Kilogram |
| Nettopaino | 0.021 Kilogram |
| Määrä | 0.076 Liter |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422099178 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |