Danfoss logo
AKV orifice

Varaosa, AKVA 10-4, Suutin 10-4

068F0529

Tuotetyyppi: Varaosa, Käytetään tuotteelle: AKVA 10-4, Tyyppimerkintä: Suutin 10-4, Korjaussarja

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusYes
EU:n RoHS-vapautuslausekeNo
Käytetään tuotteelleAKVA 10-4
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusYes
Määrä/pakkaustapa10 kpl
Maks. Käyttöpaine [bar]42.0 bar
Material DescriptionSUUTIN AKVA10-4
MOPD [bar/psi]18 bar
PakkaustapaMonipakkaus
Ominaisuudet
Arvo
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH-ehdokasluettelon aineetNo
Sisältää paristotNo
SuuntaEi ole
TuoteryhmäElectric valve spare parts
TuotetyyppiVaraosa
Tuotteen nimiKorjaussarja
TyyppimerkintäSuutin 10-4
Väliaineen lämpötila-alue [°C] [Maks.]60 °C
Väliaineen lämpötila-alue [°C] [Min.]-50 °C

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino0.032 Kilogram
Nettopaino0.021 Kilogram
Määrä0.076 Liter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5702422099000
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm