Yleiset tarvikkeet, Varustepussi, Tiivistesarja
068B0676
068B0676
Tuotteen määrittelytiedot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS -vaatimustenmukaisuus | Yes |
| EU:n RoHS-vapautuslauseke | No |
| Käytetään tuotteelle | TE 12TE 20TQ 20 |
| Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuus | Yes |
| Määrä/pakkaustapa | 20 kpl |
| Material Description | O-RENGAS |
| Pakkaustapa | Monipakkaus |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH-ehdokasluettelon aineet | No |
| Sisältää | 1 x O-ring1 x gasket |
| Sisältää paristot | No |
| Tuoteryhmä | Yleiset tarvikkeet |
| Tuotetyyppi | Varustepussi |
| Tuotteen nimi | Varustepussi |
| Tyyppimerkintä | Tiivistesarja |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 0.003 Kilogram |
| Nettopaino | 0.002 Kilogram |
| Määrä | 0.049 Liter |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422110972 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |