Sovitin, TSA
068-4101
Tyyppimerkintä: Sovitin, Pakkaustapa: Monipakkaus, Määrä/pakkaustapa: 116
068-4101
Tuotteen määrittelytiedot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS -vaatimustenmukaisuus | Out of scope |
| Huollettavissa | Ei |
| Hyväksyntä | EAC |
| Käytetään tuotteelle | T2 / TE2 |
| Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuus | Out of scope |
| Liitäntäkoko [mm] | 6 mm |
| Liitäntämateriaali | MessinkiKupari |
| Liitäntätyyppi | Juotos, ODF |
| Lisätietoja | Suodattimen kanssa |
| Luokka | Art. 4, par. 3 |
| Määrä/pakkaustapa | 116 kpl |
| Material Description | T2/TE2 Adapter |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Nesteryhmä | 1 |
| Osaohjelman nimi | T2/TE2 |
| Pakkaustapa | Monipakkaus |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH-ehdokasluettelon aineet | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP-asiakirjan nro | c164ed45-f10d-4d73-9eae-355ccb479f4b |
| SCIP-asiakirjan tuotenimi | T2 /TE2 - Thermostatic Expansion Valve |
| Sisältää paristot | No |
| Tuoteryhmä | TXV accessories |
| Tuotetyyppi | TSA |
| Tuotteen nimi | Sovitin |
| Tyyppimerkintä | Sovitin |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 0.058 Kilogram |
| Nettopaino | 0.054 Kilogram |
| Määrä | 0.043 Liter |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428045827 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |