Danfoss logo
Adapter, T2 / TE2 068-4001

Sovitin, TSA

068-4001

Tyyppimerkintä: Sovitin, Pakkaustapa: Monipakkaus, Määrä/pakkaustapa: 116

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusOut of scope
HuollettavissaEi
Käytetään tuotteelleT2 / TE2
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusOut of scope
Liitäntäkoko [mm]6 mm
LiitäntämateriaaliMessinkiKupari
LuokkaArt. 4, par. 3
Määrä/pakkaustapa116 kpl
Material DescriptionT2/TE2 Adapter
Nesteryhmä1
Ominaisuudet
Arvo
Osaohjelman nimiT2/TE2
PakkaustapaMonipakkaus
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH-ehdokasluettelon aineetLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-asiakirjan nroc164ed45-f10d-4d73-9eae-355ccb479f4b
SCIP-asiakirjan tuotenimiT2 /TE2 - Thermostatic Expansion Valve
Sisältää paristotNo
TuoteryhmäTXV accessories
TuotetyyppiTSA
Tuotteen nimiSovitin
TyyppimerkintäSovitin

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino0.057 Kilogram
Nettopaino0.051 Kilogram
Määrä0.044 Liter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5702428512299
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm